HC-M-B06-MFH-B-CI - Modultartó keret
1721366

Modultartó keret, méret: B06, kivitel : a felszerelésoldalhoz (a, b, c, ...), Direkt rugós csatlakozás, 0,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Modultartó keret

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Jelentős időmegtakarítás és javított kezelés: átfogóan egyszerű, szerszám nélküli szerelés és rögzítés direkt rugós csatlakozástechnikával és innovatív Click-in reteszeléssel
A PE csatlakozó szerszám nélkül végezhető szerelés és rögzítés direkt rugós csatlakozástechnikával
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
Biztonságos szerelés: az érintkezőbetétek hallható és érezhető reteszelődése a dugaszolható csatlakozóházban
Megbízható dugaszolható csatlakozás: a Click-in érintkezőbetét ütés- és rezgésállóan reteszelődik a házban a DIN EN 61373 szabványnak megfelelően
Egyszerű integrálás: a Click-in érintkezőbetétek a HEAVYCON STANDARD és EVO sorozat minden fém- s műanyagházába illeszkednek
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint