A TC ROUTER mobilhálózati routerek nagy teljesítőképességű adatkapcsolatokat tesznek lehetővé mobil 4G LTE hálózatokon keresztül, max. 150 Mbit/s sebességig. Ezzel mobil szélessávú kapcsolatok hozhatók létre a telephelyek nagy rugalmasságú hálózatba kötéséhez bárhol, ahol nem áll rendelkezésre vezetékes internetkapcsolat. Ezekkel a kapcsolatokkal érzékeny adatok biztonságosan továbbíthatók mobiltelefon-hálózatokon keresztül.
TC ROUTER 2002T-3G
-
Router
2702531
Ipari 3G router, európai verzió, fallback 2G GPRS/EDGE hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Mobiltelefonos router |
| MTTF | 383 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 184 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 78 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Biztonsági funkciók | |
| Szűrés | IP, port, protokoll |
| Firewall szabályok | Állapottartó felügyelő tűzfal |
| Galvanikus leválasztás | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| A hálózat típusa | Mobiltelefon |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (Dugaszolható direkt rugós kapcson keresztül) |
| Jellemző áramfelvétel | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Aktivált energiatakarékos üzemmód esetén) | |
| Maximális áramfelvétel | 1,7 A |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment, SNMP |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kapcsolási szint „1”-jel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 50 mA (nem rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 26 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 9,00 mm |
| Jel | Ethernet |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 2 |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA |
| Frekvenciatartomány | 900 MHz (UMTS/HSPA B8) |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Adatsebesség | ≤ 21,6 Mbit/s (HSPA (DL)) |
| ≤ 5,76 Mbit/s (HSPA (UL)) | |
| Antenna | 50 Ω impedanciájú SMA antenna aljzat |
| Az antenna csatlakozási módja | SMA (anya) |
| SIM-interfész | 1,8 Volt, 3 Volt |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R7 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 127 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Műanyag |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15g |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Maximális adóteljesítmény 10 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (Maximális adóteljesítmény 23 dBm) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség a 2014/53/EU rádiókészülék típusengedély irányelv szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 2 kV (Ethernet) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2702531 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC422 |
| Termékkulcs | DNC422 |
| GTIN | 4055626212838 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 352,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 232,8 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenna 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1105115
Az Ön előnyei
Ipari 3G mobiltelefonos router (UMTS/HSPA)
2G visszakapcsolással (GPRS/EDGE)
Ethernet végberendezések hálózatba kötése a mobiltelefonos hálózaton keresztül
Ethernet-SMS átjáró az egyszerű riasztás érdekében
Állapottartó felügyelő tűzfal dinamikus szűréshez
NAT-táblázat és a portok továbbítása a végberendezés távoli eléréséhez
Két kapcsolóbemenet és egy kapcsolókimenet
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
Két helyi Ethernet csatlakozó
Kapcsolható energiatakarékos üzemmód
Integrált naplózás
Kapcsolatfelügyelet
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51