TC ETH EXTENDER S19 - Modem
2702077

19“ Ethernet adatcseremodul berendezések és állomások SHDSL technikájú hálózatba kötésére. Max. 30 Mbit/s-os adatátvitel, sín-, csillag- és gyűrűtopológia 20 km távolságig az üzem saját rézvezetékein. LED-es vagy szoftveres diagnosztika.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek