A CLOUD CLIENT TX/TX típusok az üzemeltető hálózatán keresztül megvalósított biztonságos távkarbantartáshoz való olcsó terepi készülékek. A készülékek az mGuard Secure Cloud rendszerrel való használatra vannak optimalizálva. Ezért az összes CLOUD CLIENT készülék standard módon támogatja a virtuális magánhálózatokat (VPN). Az mGuard Secure Cloud-ra optimalizált funkciók a készülékek gyors üzembe helyezését teszik lehetővé a terepen.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Router
2702885
Ipari VPN átjáró mGuard Secure Cloudhoz, üzemi hálózaton keresztüli IPsec kommunikációhoz, 2 portos switch, 1 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Távkarbantartó átjáró |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | 1 |
| Hitelesítés | X.509v3, PSK |
| Adatintegritás | MD5, SHA-1 |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP-alagutak |
| Titkosítási eljárás | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanikus leválasztás | VCC // FE // Ethernet |
| A hálózat típusa | Ethernet |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (Biztonsági kisfeszültség, dugaszolható direkt rugós kapcson keresztül) |
| Jellemző áramfelvétel | < 200 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | 500 mA |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment, SNMP |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kapcsolási szint „1”-jel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 50 mA (nem rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 26 ... 16 |
| Jel | Ethernet |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 2 (SELV) |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 126 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag (Ház) | Műanyag |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Üzem: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Üzem: 15g |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Gyártói nyilatkozat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 0 °C ... 60 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 2 kV (Ethernet) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2702885 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC422 |
| Termékkulcs | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 331,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 222 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Biztonságos kommunikáció IPsec-en keresztül
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
Felhőalapú VPN infrastruktúra a Phoenix Contacttól
Kulcsrakész VPN infrastruktúra üzemeltetőknek, gép- és berendezésgyártóknak
Biztonság és megbízhatóság az iparban jól bevált mGuard biztonsági technológia révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51