MSDBV 2,5-M BU - Miniatűr átvezetőkapocs
3249208

Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: Közvetlen karimás szerelés, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével