MSBV 2,5 YE
-
Miniatűr átvezetőkapocs
3073144
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: sárga
Termékrészletek
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
| Névleges áram | 24 A |
| Maximális terhelőáram | 30 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
| Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC/EN 60079-7 |
| Szélesség | 5,2 mm |
| Fedélszélesség | 4 mm |
| Magasság | 22 mm |
| Szín | sárga |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| Szerelési mód | NS 15 |
| Cikkszám | 3073144 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2161 |
| Termékkulcs | BE2161 |
| GTIN | 4046356333856 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 4,09 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,25 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1204096
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
-
CLIPFIX 15 - Végbak 3022263
Az Ön előnyei
Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51