MSB 2,5-RZ BU - Miniatűr átvezetőkapocs
3244177

Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: szerelőlapon, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabadon kombinálhatók az MS(D)B 2,5-M középkapcsokkal
Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a közvetlen szerelőlapra szerelhetőségnek köszönhetően
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően