MBK 6/E
-
Miniatűr átvezetőkapocs
0552024
Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: szürke
Termékrészletek
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási nyomaték | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Idomszer | A5 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 6 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Névleges áram | 41 A |
| Maximális terhelőáram | 57 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
| Jelölések | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 105 °C |
| Ex minősítésű tartozékok | 1413049 D-MBK 6/E |
| 0554019 TP-MBK 6/E | |
| 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE | |
| 1421633 E/MK | |
| Átkötőhidak felsorolása | Fix átkötőhíd / FBI 2- 8 / 0200020 |
| Fix átkötőhíd / FBI 3- 8 / 0200059 | |
| Fix átkötőhíd / FBI 4- 8 / 0200046 | |
| Fix átkötőhíd / FBI 10- 8 / 0203263 | |
| Átkötőhídadatok | 33 A (6 mm²) |
| Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (41 A 6 mm²-nél) |
| híddal történő hidalás esetén | 275 V |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Kimenet | (tartós) |
| Etage Ex Általános | |
| Méretezési feszültség | 275 V |
| Méretezési áram | 37 A |
| Maximális terhelőáram | 49 A |
| Érintkező átmeneti ellenállás | 0,78 mΩ |
| Ex csatlakozási adatok Általános | |
| Forgatónyomaték-tartomány | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 10 |
| Csatlakozóképesség: merev | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 20 ... 8 |
| Csatlakozóképesség: rugalmas | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 20 ... 10 |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 20 ... 14 |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 20 ... 14 |
| Szélesség | 8,2 mm |
| Fedélszélesség | 1,5 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -40 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 6 mm² | 0,72 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 15 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,5 mm² / 0,3 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 15 |
| Cikkszám | 0552024 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1261 |
| Termékkulcs | BE1261 |
| GTIN | 4017918002893 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 13,849 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 13,024 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
ISSBI 10- 8 - Átkötőhíd 0301534
-
FBI 2- 8 - Fix átkötőhíd 0200020
-
FBI 4- 8 - Fix átkötőhíd 0200046
-
FB 10- 8-EX - Fix átkötőhíd 3003185
-
FB 2- 8-EX - Fix átkötőhíd 3029224
-
FBI 10- 8 - Fix átkötőhíd 0203263
-
FB 10- 8 - Fix átkötőhíd 0202170
-
FBI 3- 8 - Fix átkötőhíd 0200059
-
EB 2- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202154
-
EB 3- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202141
-
EB 10- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202138
-
SBRN 2-9 - Kapcsolóhíd 1415238
-
SB 2- 8/13 - Kapcsolóhíd 0202235
-
EB 4- 8 - Behelyezhető átkötőhíd 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - Behelyezhető átkötőhíd 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Behelyezhető átkötőhíd 3072341
-
D-MBK 6/E - Lezárófedél 1413049
-
WS 5- 8 - Figyelmeztető lap 1004416
-
WS 4- 8 - Figyelmeztető lap 1004212
-
WS 3- 8 - Figyelmeztető lap 1004128
-
KSS 8 - Rövidzárdugasz 0311540
-
TS-KK 3 - Elválasztó lap 2770215
-
ATP-MBK - Rekeszelválasztó lap 1413227
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007235
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Csavarhúzók 1205066
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1204096
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1052002
-
ZB 8 CUS - Jelölőcsík 0825011
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UCT-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1052413
-
E/MBK - Végbak 1401637
-
E/MK - Végbak 1421633
-
E/MK 1 - Végbak 1421659
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Vizsgálódugaszsor 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Vizsgálódugaszsor 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Vizsgálódugaszsor 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Vizsgálódugaszsor 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Vizsgálódugaszsor 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Vizsgálódugaszsor 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Vizsgálódugaszsor 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Vizsgálódugaszsor 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Vizsgálódugaszsor 0303406
-
PSB 4/7/6 - Vizsgálódugaszsor 0303299
Az Ön előnyei
A tartozékok kínálata elválasztó lapokkal, részelválasztó lapokkal és vizsgálóaljzatokkal válik teljessé
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51