MUT 1,5 BU - Miniatűr átvezetőkapocs
3248026

Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek