CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
400 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |