MTTB 1,5 - Mikrokapocs
1414129

Mikrokapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

1,5 mm²-es névleges keresztmetszet
Pattintóláb NS 15-ös és NS 35-ös kalapsínekhez
Beépítési szélessége mindössze 4,2 mm
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Sokrétű feliratozási lehetőség
Mindkét szinten áthidalási lehetőség