EMC-kábeltömszelencékhez, nem vezetőképes felületi bevonat eltávolításához
Cikkszám
1411269
Csomagolási egység
100 Darab
Minimális rendelési mennyiség
100 Darab
Értékesítési kulcs
AF7DZX
Termékkulcs
AF7DZX
GTIN
4046356924009
Tömeg/db (csomagolással)
6,045 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
5,976 g
Vámtarifaszám
74198090
Származási ország
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.