A VL KVM EXTENDER... segítségével az IPC akár 90 m-es körzetben is közvetíti a billentyűzet, a videó és az egér jelét. Ezenfelül támogatja a Full HD és USB 2.0 jeleket, beleértve a billentyűzetet, az egeret, az érintőképernyőt és további funkciókat is.
A rendszer egy IPC-vel összekapcsolt adóval és vevővel rendelkezik, amelyhez a perifériás készülékek csatlakoznak. Az adó és a vevő egy árnyékolt CAT6 kábelen és egy RJ45 dugaszolható csatlakozón keresztül csatlakozik.
VL KVM EXTENDER (RX)
-
KVM-bővítők
2404771
Egy KVM Extender bővítő lehetővé teszi a billentyűzet, a videó és az egér jelének közvetítését az IPC akár 90 m-es körzetében is. A jelen árucikk esetében csak a vevőegységről van szó!
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
LED-kijelzők: USB, Video, Link, Power
Rugalmas a maximum 90 méterig alkalmazható távoli kezelési megoldások révén
A berendezés magasabb fokú alkalmazhatósága a tisztán passzív kijelző használatának köszönhetően
Olcsó a kábel- és szerelési költségek elmaradása miatt
Gyors üzembe helyezés a tiszta hardveres megoldásnak köszönhetően