CK6,0-ED-25,00M DCC AG - Krimpérintkező
1694571

Krimpérintkező, sorozat: HC-M-...-25, HC-DCC4-I-CT-HW, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 6 mm, csatlakozási keresztmetszet: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , érintkező anyaga: Cu ötvözet

Termékrészletek








Kompatibilis termékek