CDC-MP 1,5-2,5-R
-
Krimpérintkező
1016659
Krimpérintkező
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | A krimpérintkezőket csak az engedélyezett krimpelőszerszámokkal szabad feldolgozni. |
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Az automatizált vezetékcsatlakoztatáshoz engedélyezett krimpelőszerszám rendelési információi a beszerelési útmutató letöltési területén találhatók. |
| Megjegyzés a dokumentációhoz | A krimpelési magasságok az alkalmazott krimpelőszerszámtól függenek. Az értékek a szerszám dokumentációjában találhatók. |
| Termékcsalád | CDC-MP |
| Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
| Érintkezőtípus | Aljzat |
| Csupaszolási hossz | 4 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 16 ... 14 |
| Érintkezőfelület | Cink Sn |
| Érintkezőfelület anyaga | Cink |
| A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (2 - 4 µm Sn) |
| Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (2 - 4 µm Sn) |
| Felszín minősége | merülőónozással |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| IN névleges áramerősség | 12 A |
| Csomagolás módja | Heveder |
| Cikkszám | 1016659 |
| Csomagolási egység | 3 000 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 3 000 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AACDCA |
| Termékkulcs | AACDCA |
| GTIN | 4055626498645 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,21 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016289
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016286
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Direkt csatlakozó 1016272
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51