CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Direkt csatlakozó
1016272

NYÁK-lapokhoz való közvetlen dugaszok, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, potenciálok száma: 32, sorok száma: 2, pólusszám: 16, csatlakozások száma: 32, cikkcsalád: CDDC 2,5/..-PV, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, szerelés: SKEDD - Direkt dugaszolási technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, dugaszolt rendszer: SKEDD, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A SKEDD direkt dugaszolási technika rugalmas elhelyezést tesz lehetővé a nyomtatott áramköri lapon
Csökkentett alkatrész- és folyamatköltségek: egyszerű kézi bedugaszolás és rezgésálló csatlakoztatás
A duplasorosan elrendezett érintkezők kis alapfelületen nagy egységsűrűséget engednek meg
Széles alkalmazási terület a vegyileg ónozott vagy Hot Air Leveling (HAL) felületű nyomtatott áramköri lapokhoz való használhatóság révén
Nagy darabszámú krimpelt vezető kedvező költségű csatlakoztatása
Kézi és automatizált krimpeléshez való szerszámok opcionálisan kaphatók