Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CC0,6-TS-0,34M AU - Krimpérintkező
1423643

Krimpérintkező, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 0,6 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , érintkező anyaga: CuZn

Termékrészletek








Kompatibilis termékek