CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Krimpelőfogó-szett
1200102

Érvéghüvely-feldolgozó szerszám kényszerzárral, vágó-, csupaszoló-, csavaró- és krimpelőegységgel, három tartóval DIN 46228-4 szerinti 0,5 mm2 - 2,5 mm2érvéghüvelyekhez, valamint egy-egy sor érvéghüvellyel 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 méretben, robusztus műanyag bőröndben

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Robusztus és hosszú élettartamú és ellenálló műanyagok
és nemesített fémek révén
Többfunkciós préselőfogó a
DIN 46228-4 szerinti érvéghüvelyszalagokhoz
A beépített kényszerzár egyenletes, kiváló minőségű krimpelést biztosít
Akár 30 % időmegtakarítás, hiszen a vezeték-konfekcionálás lépéseit egyetlen szerszámmal lehet elvégezni
A folyamatok fogón való megjelenítése könnyíti a kezelést