Szerelőkontaktor (Búgásmentes); érintkező kivitele: 3 záróérintkező, 1 nyitóérintkező
Szerelőkontaktor és szerelőrelé
A szerelőkontaktorok és szerelőrelék nagy megbízhatóságot és hatékonyságot biztosítanak az Ön elektromos rendszerei számára, különösen az épületautomatizálásban. Hosszú élettartamra és egyszerű telepítésre tervezték őket, és biztonságos és stabil vezérlést biztosítanak. A lakossági, kereskedelmi és ipari alkalmazásokban ideálisan használható telepítési relék kisebb terheléseknél, a telepítési kontaktorok pedig nagyobb terheléseknél gondoskodnak a megbízhatóságról.
Szerelőkontaktor (Búgásmentes); érintkező kivitele: 2 záró
Szerelőkontaktor (Búgásmentes); érintkező kivitele: 3 záróérintkező, 1 nyitóérintkező
Szerelőkontaktor (Búgásmentes); érintkező kivitele: 3 záróérintkező, 1 nyitóérintkező
Szerelőkontaktor (Búgásmentes); érintkező kivitele: 4 záróérintkező
Szerelőkontaktor (Búgásmentes); érintkező kivitele: 4 záróérintkező
Önnek nyújtott előnyök
- A kapcsolókészülékek zúgásmentes működésének köszönhetően ideális megoldás épületautomatizáláshoz
- Nagyfokú rugalmasság a különböző alkalmazási területeken – a világítástól és fűtésen át a biztonsági rendszerekig – történő felhasználás lehetőségének köszönhetően
- Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a kis beépítési szélességnek köszönhetően
- Kapcsolási feladatok megoldása az NC és NO érintkezők széles választékának köszönhetően
A szerelőrelék és a szerelőkontaktorok különösen alkalmasak épületautomatizáláshoz
Szerelőkontaktorok és szerelőrelék Megbízható és hatékony megoldás épületautomatizáláshoz
A szerelőrelék és a szerelőkontaktorok különösen alkalmasak épületautomatizáláshoz, mivel számos előnnyel rendelkeznek:
- Megbízhatóság: a termékek stabil kapcsolási folyamatokat biztosítanak, ami elengedhetetlen az automatizáláshoz.
- Energiahatékonyság: az elektromos terhelések pontos vezérlésével a szerelőkontaktorok és a szerelőrelék hozzájárulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez.
- Hosszú élettartam: a hosszú élettartamra kifejlesztett termékek minimalizálják a karbantartási munkákat és költségeket.
- Egyszerű integrálás: a termékek könnyen integrálhatók a meglévő rendszerekbe, és kompatibilisek a modern automatizálási technológiákkal.