MINI MCR-2-SPS-24-15-PT
-
Konstans feszültségforrás
1033201
Konstans feszültségforrás dugaszolható csatlakozástechnikával 15 V-os nagy pontosságú konstans feszültség előállítására és saját tápellátás nélküli érzékelők táplálására. Direkt rugós csatlakozástechnika.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MINI Analog Pro |
| Szigetelési tulajdonságok: GB Standard | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,01 %/K |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,4 % (a végértékből) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Megerősített szigetelés IEC/EN 61010-1 szabvány szerint |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Jellemző áramfelvétel | < 38,2 mA (24 V) |
| < 79,8 mA (12 V) | |
| Teljesítményfelvétel | < 900 mW (9,6 V DC) |
| Jel: Feszültség | |
| Bemenő feszültségjel | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Távadó tápfeszültség | 15 V |
| Jel: Feszültség | |
| Kimeneti jel feszültség maximum | 15 V DC |
| Rövidzárlati áram | > 35 mA |
| Kimeneti feszültség vezetékszakadásnál | 15 V |
| Kimeneti áram | ≤ 30 mA |
| Hullámosság | < 20 mVSS (600 Ω) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvellyel) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvely nélkül) | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (hajlékony) |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 109,81 mm |
| Mélység | 119,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BVS 20 ATEX E 014X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx BVS 20.0010X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1033201 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK112Z |
| Termékkulcs | DK112Z |
| GTIN | 4055626537696 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 106,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 85 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 9b057950-7862-4212-aef1-e01d5f7467d5 |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
FASTCON PRO-SET - Csatlakozó készlet 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Csatlakozó készlet 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Jelölő végtartó kapocshoz 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Jelölő végtartó kapocshoz 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0830348
-
EMG 30-SP- 4K7LIN - Névleges érték jeladó 2940252
-
EMG 30-SP-10K LIN - Névleges érték jeladó 2942124
-
MINI MCR-2-PTB - Betápláló kapocs 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Betápláló kapocs 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Felügyeleti modul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Felügyeleti modul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51