PRC 5-CA-F-H07-4-2,5 - Összekötő vezeték
1150675

Összekötő vezeték, Cikkcsalád: PRC 35, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 32 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, Ez a cikk más vezetékhosszal is kapható. Az igényeire vonatkozóan lépjen kapcsolatba a PHOENIX CONTACT helyi képviseletével.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

80 % üzembe helyezési időmegtakarítás a plug and play révén
A reteszelő mechanizmus szerszámmal vagy kézzel oldható
Sós levegőben vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve is használható
Optimálisan használható bel- és kültéren az időjárásálló anyagoknak köszönhetően