FLT 35/3+1 CTRL-2.0/I
-
T 1+2 típusú kombinált levezető
2800125
B osztályú villámáram-levezető tokozott ívszaggató szikraközzel és ellenőrző lámpával ellátott gyújtóelektronikával, négycsatornás, 3 + 1 kapcsolás. Védelmi szint: 1,3/ 1,5 kV. Házszélesség: 70 mm (4TE)
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | I |
| T1 | |
| EN típus | T1 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TT |
| TN-S | |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Pólusszám | 4 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| UN névleges feszültség | 230 V AC (400 V AC) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 4,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 14,5 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 25 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 35 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 70,4 mm |
| Magasság | 95 mm |
| Mélység | 65,7 mm |
| Osztásegység | 4 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA-GF |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | 3L-N & N-PE |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 260 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 260 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 260 V AC |
| Földelőáram IPE | ≤ 0,1 mA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 26 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 17,5 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 306 kJ/Ω (L-N) |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 35 kA (L-N) |
| Utánfolyóáram oltási képesség Ifi (L-N) | 3 kA |
| Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| Reakcióidő tA | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 400 A (NH-gL) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-1 |
| Megjegyzés | 2005 |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2002 |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-11/A11 |
| Megjegyzés | 2007 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2800125 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | CL1122 |
| Termékkulcs | CL1122 |
| GTIN | 4046356481281 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 707,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 707,9 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51