UM-2KS50/ 8DO/RS/Z/C-L/SO225
-
Kimeneti modul
2319485
8 csatornás digitális kimeneti modul rugós csatlakozással. A feszültség betáplálása és az 50-pólusú csatlakozósáv redundáns kivitelű. A Yokogawa SDV 531 és SDV 531 kártyához alkalmas.
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 30 V DC |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 600 mA |
| Az összes ág összegárama maximum | 6,3 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,8 kV (Alapszigetelés) |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Megfelelő I/O kártya | SDV531L |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Pólusszám | 16 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 50 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Pólusszám | 6 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 152,5 mm |
| Magasság | 126 mm |
| Mélység | 97 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A modulon működő feszültségfelügyelet nem működik elékapcsolt HESILED beépített világító kijelzővel felszerelt biztosítós kapcsokkal. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Cikkszám | 2319485 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DK2A8N |
| GTIN | 4046356347570 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 589,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 573,9 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Homlokadapter 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Homlokadapter 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Homlokadapter 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Homlokadapter 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Homlokadapter 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Homlokadapter 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Homlokadapter 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Homlokadapter 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Homlokadapter 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Homlokadapter 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Homlokadapter 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Homlokadapter 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Homlokadapter 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Homlokadapter 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Homlokadapter 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Homlokadapter 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Homlokadapter 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Homlokadapter 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Homlokadapter 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Homlokadapter 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Homlokadapter 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Homlokadapter 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Homlokadapter 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Homlokadapter 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Homlokadapter 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Homlokadapter 2905002
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51