FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC
-
Homlokadapter
2904986
Kiöntött homlokadapter rögzített halogénmentes kerek kábellel és kétoldalasan fröccsöntött 50 pólusú rugós csatlakozósávval Yokogawa ProSafe vezérlők csatlakoztatására. Kábelhossz: 2,0 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Homlokadapter |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 30 V DC |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Áram (áganként) | ≤ 500 mA (letekert állapotban) |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Megfelelő I/O kártya | SDV531 |
| SDV531L | |
| 1. csatlakozás | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 (alapján) |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, I/O kártya-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm (tömszelence) |
| Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| 2. csatlakozás | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 (alapján) |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm (tömszelence) |
| Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Kábel | |
| Hossz | 2 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Pólusszám | 50 |
| Árnyékolt | van |
| Vezető típusa | Konfekcionált, árnyékolt, halogénmentes kerek kábel |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 50x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,03 mm |
| Vezeték külső átmérője | 11,00 mm ±0,4 mm |
| Külső köpeny, szín | szürke |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 114 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 205 mm |
| Halogénmentesség | igen |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
| VDE 0842, 332-1-2 rész (nyersvezeték) | |
| IEC 60332-3-22 (nyersvezeték) | |
| Olajellenállóság | alkalomszerű fröccsenés ellen (nyersvezeték) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (fix elhelyezés) | -40 °C ... 70 °C (fix elhelyezés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (elmozdítható elhelyezés) | -10 °C ... 70 °C (elmozdítható elhelyezés) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2904986 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK222N |
| Termékkulcs | DK222N |
| GTIN | 4046356906326 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 333,33 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 333,33 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51