Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

D T 7,0 WVGA P - Kijelző
2203551

TFT modul, méret 7", 800 x 480 képpont, transzmisszív/színes, LED-es háttérvilágítás, fehér, interfész: párhuzamos, 24 bit, alkalmazási hőmérséklet: -20 °C ... 70 °C

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gazdag kontrasztú színes TFT megjelenítő
Egyszerű és időtakarékos beépítés a DCS sorozatú elektronikaházakba
Hosszú rendelkezésre állás
Hozzá való védőüveg és tömítőanyag
Nagy felbontás és gyors reakcióidő
Szokványos interfész az Ön elektronikájához

Gyakran ismételt kérdések


Vannak más kijelzők is, például érintőkijelzők?

Igen, kérésre további kijelzők is rendelkezésre állnak.