DCS 7 M C O C 1 7035 - Elektronikaház
2203183

Kijelzőház 7 colos, világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap, részei: két burkolatfél, négy homlokoldali takarólap csavarokkal

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kijelző készülékház mobil és telepített kezelőkészülékekhez
TFT kijelzők és fóliabillentyűzetek beépítése
Védettség: max. IP54
Ütésálló ABS műanyag
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint

Gyakran ismételt kérdések


Milyen IP védettség érhető el a DCS kijelzőtartókkal?

A tartozék használata esetén a DCS maximális védettsége IP54. Ez azt jelenti, hogy teljes az érintésvédelem. Ezenkívül az elektronikája minden oldalról védve van a káros mennyiségű por és a fröccsenő víz ellen. Ehhez válassza ki a tartozékok közül a "DCS … Seal" tömítést.


Hogyan tudom a kijelzőt a házba szerelni?

A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon... Bővebben

A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon található keresőmezőbe a #0512 webkódot beírva találja meg.

Kevesebb

Felvihetők-e egyedi kivágások a DCS kijelzőtartóra?

Igen, a kivágások és további testreszabások lehetségesek. Szervizközpontunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.


Vannak más kijelzők is, például érintőkijelzők?

Igen, kérésre további kijelzők is rendelkezésre állnak.


Milyen csatlakozástechnika használható a kijelzőtartón?

A kijelzőtartó bőséges helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozási technológia integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal. Ír... Bővebben

A kijelzőtartó bőséges helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozási technológia integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Kevesebb

Milyen szerszámok szükségesek a kijelzőtartó összeszereléséhez?

.A DCS felszereléséhez csak egy kereszthornyos PH 0 csavarhúzóra van szükség. Ezt a "Tartozékok" részben vagy a 1212558 cikkszám alatt találja.