Vágó, csupaszoló és krimpelő készlet, szerszámtáskában, részei: CUTFOX 12, WIREFOX-D 11, CRIMPFOX-M, CRIMPFOX-M RJ45/DIE, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Szerszámkészletek
Egy szerszámkészlet birtokában mindig kéznél vannak a különböző munkákhoz szükséges megfelelő szerszámok. Ezáltal a szerszámai áttekinthetők maradnak a kényelmes helyszíni alkalmazáshoz. Állítsa össze átgondoltan egyedi szerszámkészletét: válassza ki a táskát, és töltse meg a szabad választása szerinti szerszámokkal.
Szerszámos övtáska, üres, névjegykártya-méretű címke nyomtatott, igény szerinti felirattal
Szerszámosbőrönd az alábbi szerszámokkal: kábelvágó, oldalcsípőfogó, kombinált és hegyes csőrű fogó, csupaszolófogó, csupaszoló szerszámok, krimpelőfogók, csavarhúzók, kapcsolószekrénykulcs, mintakészlet, érvéghüvelyes doboz
Szerszámtartó, tartalma: préselőfogó érvéghüvelyekhez, csupaszolófogó, köpenyeltávolító szerszám, kábelvágó, csavarhúzó, méret: 0,6x3,5, szerszámmappa
Vágó, csupaszoló és krimpelő készlet, szerszámtáskában, részei: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 10S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Összetekerhető szerszámtáska, tartalma: kábelvágó, oldalcsípő fogó, hegyescsőrű és csupaszolófogó, csupaszolószerszám hosszanti kerek, Ø 8 ... 13 mm-es késsel, VDE csavarhúzó, vékony, lapos: 0,8x4,0 keresztfejű: PZ2, fáziskereső és collstok
Csupaszoló-, krimpelő- és csavarozókészlet, szerszámtartó tokban, részei: WIREFOX 10, CRIMPFOX 6S-F, SZF 1-0,6X3,5, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Előnyei
- Áttekinthető tárolás a különböző alakú zsebeknek köszönhetően
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
Szerszámkészlet övtáska formájában
Szerszámkészlet – az ideális kísérő
Különösen heyszíni munkavégzésnél fontos a megfelelő szerszámok áttekinthető elhelyezése és hozzáférhetősége. A Phoenix Contact szerszámkészleteket kínál különböző kialakítású, robusztus és strapabíró táskákban:
- Felcsavarható táska
- Válltáska laptop- és dokumentumrekesszel
- Övtáska
- Bőrönd
Táskák és bőröndök különféle munkákhoz való szerszámokkal:
- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Tesztelés és mérés
- Csavarozás
Egyedileg összeállítható CUS szerszámkészlet
Egyedi szerszámkészlet
Állítsa össze CUS szerszámkészletét egyéni igényei szerint:
- Hat különböző táskát kínálunk a tipikus alkalmazási lehetőségekhez.
- Egyszerűen válassza ki a kívánt táskát a terméklistából, és rendelje hozzá a szerszámokat a „Konfigurálás" lapon.