NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Kezelőterminál
2701945

Távvezérlő felület Nanoline és ILC 1... vezérlésekhez. Az RS-232 interfész akár 15 m távolságból történő szerelést tesz lehetővé.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A szám- (0 - 9), nyíl- (fel, le, balra, jobbra) és a beviteli billentyűk lehetővé teszik a felhasználó számára saját üzenetek bevitelét
Adatbeviteli parancsokat tartalmazó üzeneteket jelenít meg a felhasználó számára
A Hot-Swap-képesség lehetővé teszi a szervizeszközként és biztonsági célra történő alkalmazást
Hozzáférést biztosít az összes I/O pont, regiszter, flag, időzítő, számláló és program-, valamint rendszerflagek megtekintéséhez