TP090STW/100110001 S00069 - Érintőpanel
2400776

Érintőpanel, 22.9 cm / 9"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 480 képpont (WVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Nyílt platform, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek