TMC 7 és TMC 8 teljesítménykapcsolók két blokkban, kalapsínre szerelve

Teljesítménykapcsolók

A TMC 7 és TMC 8 termékcsalád teljesítménykapcsolói közé 1, 2 és 3 pólusú termomágneses védőkészülékek tartoznak. Ezek 1 és 63 A közötti névleges áramerősségű változatokban kaphatók, és átfogó készülék- és vezetékvédelmet kínálnak. A teljesítménykapcsolók B, C és D kioldó karakterisztikákkal kaphatók, és megfelelnek az UL 1077 / EN 60947-2 (TMC7) és UL 489 (TMC 8) szabványoknak. Minden cikkhez megszereztük a megfelelő engedélyeket.

Go to Product Detail Page for item 1022236
TMC 7 B2 80 56 C - Átkötőhíd
TMC 7 B2 80 56 C - Átkötőhíd
1022236

Gyűjtősín (kétfázisú) TMC 72... teljesítménykapcsolókhoz, 17,8 mm raszterméret, max. 56 pólus. 80 A (végső betáplálás) 600 V AC/DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott UL 1077 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Önnek nyújtott előnyök

  • Világszerte használható a nemzetközi engedélyeknek köszönhetően
  • Alkalmas különböző fajtájú hálózatokhoz, mivel 1, 2 és 3 pólusú változatban kapható
  • Ideálisan összehangolt védelem a különböző kioldási karakterisztikáknak és a névleges áramok széles választékának köszönhetően
  • Csökkentett leltárkészlet a váltakozó és egyenáramú alkalmazásokhoz való alkalmasság miatt
  • Az opcionális tartozékok lehetővé teszik a távoli vezérlést és felügyeletet

A tulajdonságok áttekintése

TMC 8 teljesítménykapcsolók az egyes előnyök feliratozásával
Csavaros csatlakozás
A csavaros csatlakozás bevált és biztonságos csatlakozástechnikát kínál.
Mechanikus állapotjelzés
A mechanikus állapotjelzés a teljesítménykapcsoló aktuális állapotát mutatja. A piros ablak azt jelenti, hogy a készülék feszültség alatt áll. A zöld jelzés azt mutatja, hogy a kimeneti oldalon lévő teljesítménykapcsoló feszültségmentes.
Billenőkar
A billenőkar kapcsolóállása egy pillantással egyértelművé teszi a teljesítménykapcsoló állapotát.
Meghosszabbított gallér
A megnövelt átütési távolságok és kúszóutak lehetővé teszik azt, hogy a TMC 8 teljesítménykapcsolót „leágazó áramkörök védelmére“ használják.
Rögzítőláb
A rögzítőláb lehetővé teszi a teljesítménykapcsolók fel- és lepattintását.
Névleges áram: 1 – 63 A
A teljesítménykapcsolók 1 – 63 A névleges áramerősséggel, illetve 120/240/277/480 V AC és 60/125 V DC feszültséggel használhatók.
Rövidzárállóság és megszakítóképesség
A teljesítménykapcsolók Ics zárlati megszakítóképessége 7,5 kA (TMC 7) ill. 10 kA (TMC 8) az IEC 60947-2 szabvány szerint, és max. 7,5 kA SCCR az UL 1077 szabvány szerint (TMC 7).

Megbízható teljesítménykapcsolók TMC 7 és TMC 8

A TMC 7 és TMC 8 családok termomágneses védőkapcsolói megbízhatóan védik az Ön alkalmazásait a túláram és a zárlat ellen.

A megbízható kapcsolási viselkedés, a befolyásolhatatlan pozitív szabad kioldás és a színes állapotjelzés biztonságot nyújt az üzemeltetés és a karbantartás során. A beépített ugró kapcsolómechanizmusnak köszönhetően a belső érintkezők kopása hatékonyan csökken, ezáltal megnő a készülékek élettartama.

Három különböző kioldási karakterisztika és az 1, 2 és 3 pólusú kapcsolóváltozatok 63 A-ig terjedő névleges áramainak széles választéka alkotja az ideálisan összehangolt védelmet kínáló termékválasztékot. Az opcionális tartozékok, mint például a munkaáram-kioldók, valamint a jelző- és segédérintkezők megkönnyítik a távoli vezérlést és kiértékelést.

Különböző TMC 7 teljesítménykapcsolók egymás mellett

TMC 7 teljesítménykapcsolók

TMC 7 teljesítménykapcsolók

A TMC 7 teljesítménykapcsolók az UL1077 szabvány szerint vannak engedélyzve, és ezért alkalmasak a „kiegészítő védelemként“ való használatra. Az IEC 60947-2 szabványnak való megfelelés és a DIN 43880 szabvány szerinti házkialakítás szintén bővíti az alkalmazási területet.

A teljesítménykapcsolókat max. 277/480 V AC vagy 80/125 V DC feszültségű rendszerekben használja. A maximális zárlati áram 7,5 kA lehet.

Különböző TMC 8 teljesítménykapcsolók egymás mellett

TMC 8 teljesítménykapcsolók

TMC 8 teljesítménykapcsolók

A TMC 8 megszakítók az UL489 szabvány szerint vannak engedélyezve. Nagy, 10 kA-es kapcsolóképességükkel ezért alkalmasak „leágazó áramkörök védelmére“. Az IEC 60947-2 szabványnak való megfelelés és a DIN 43880 szabvány szerinti házkialakítás szintén bővíti az alkalmazási területet.

A teljesítménykapcsolókat max. 277/480 V AC vagy 60/125 V DC feszültségű rendszerekben használja. A maximális zárlati áram 10 kA lehet.