TMC 7 B2 80 56 C - Átkötőhíd
1022236

Gyűjtősín (kétfázisú) TMC 72... teljesítménykapcsolókhoz, 17,8 mm raszterméret, max. 56 pólus. 80 A (végső betáplálás) 600 V AC/DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott UL 1077 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek