Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 2-pólusú, alkalmazás: Supplementary Protection (UL 1077), túlterhelés elleni védelem 7,5 kA zárlati áramig, kioldó karakterisztika: C, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 32 A
Teljesítménykapcsolók
A TMC 7 és TMC 8 termékcsalád teljesítménykapcsolói közé 1, 2 és 3 pólusú termomágneses védőkészülékek tartoznak. Ezek 1 és 63 A közötti névleges áramerősségű változatokban kaphatók, és átfogó készülék- és vezetékvédelmet kínálnak. A teljesítménykapcsolók B, C és D kioldó karakterisztikákkal kaphatók, és megfelelnek az UL 1077 / EN 60947-2 (TMC7) és UL 489 (TMC 8) szabványoknak. Minden cikkhez megszereztük a megfelelő engedélyeket.
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 2-pólusú, alkalmazás: Branch Circuit Protection (UL 489), célú használatra túlterhelés elleni védelem10 kA, kioldó karakterisztika: C, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 10 A
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 1-pólusú, alkalmazás: Branch Circuit Protection (UL 489), célú használatra túlterhelés elleni védelem10 kA, kioldó karakterisztika: D, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 1 A
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 1-pólusú, alkalmazás: Supplementary Protection (UL 1077), túlterhelés elleni védelem 7,5 kA zárlati áramig, kioldó karakterisztika: C, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 10 A
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 3-pólusú, alkalmazás: Supplementary Protection (UL 1077), túlterhelés elleni védelem 7,5 kA zárlati áramig, kioldó karakterisztika: D, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 50 A
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 3-pólusú, alkalmazás: Branch Circuit Protection (UL 489), célú használatra túlterhelés elleni védelem10 kA, kioldó karakterisztika: D, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 30 A
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 1-pólusú, alkalmazás: Branch Circuit Protection (UL 489), célú használatra túlterhelés elleni védelem10 kA, kioldó karakterisztika: C, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 5 A
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 2-pólusú, alkalmazás: Branch Circuit Protection (UL 489), célú használatra túlterhelés elleni védelem10 kA, kioldó karakterisztika: B, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 13 A
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 2-pólusú, alkalmazás: Supplementary Protection (UL 1077), túlterhelés elleni védelem 7,5 kA zárlati áramig, kioldó karakterisztika: B, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 8 A
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 2-pólusú, alkalmazás: Branch Circuit Protection (UL 489), célú használatra túlterhelés elleni védelem10 kA, kioldó karakterisztika: C, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 25 A
Önnek nyújtott előnyök
- Világszerte használható a nemzetközi engedélyeknek köszönhetően
- Alkalmas különböző fajtájú hálózatokhoz, mivel 1, 2 és 3 pólusú változatban kapható
- Ideálisan összehangolt védelem a különböző kioldási karakterisztikáknak és a névleges áramok széles választékának köszönhetően
- Csökkentett leltárkészlet a váltakozó és egyenáramú alkalmazásokhoz való alkalmasság miatt
- Az opcionális tartozékok lehetővé teszik a távoli vezérlést és felügyeletet
A tulajdonságok áttekintése
Megbízható teljesítménykapcsolók TMC 7 és TMC 8
A TMC 7 és TMC 8 családok termomágneses védőkapcsolói megbízhatóan védik az Ön alkalmazásait a túláram és a zárlat ellen.
A megbízható kapcsolási viselkedés, a befolyásolhatatlan pozitív szabad kioldás és a színes állapotjelzés biztonságot nyújt az üzemeltetés és a karbantartás során. A beépített ugró kapcsolómechanizmusnak köszönhetően a belső érintkezők kopása hatékonyan csökken, ezáltal megnő a készülékek élettartama.
Három különböző kioldási karakterisztika és az 1, 2 és 3 pólusú kapcsolóváltozatok 63 A-ig terjedő névleges áramainak széles választéka alkotja az ideálisan összehangolt védelmet kínáló termékválasztékot. Az opcionális tartozékok, mint például a munkaáram-kioldók, valamint a jelző- és segédérintkezők megkönnyítik a távoli vezérlést és kiértékelést.
TMC 7 teljesítménykapcsolók
TMC 7 teljesítménykapcsolók
A TMC 7 teljesítménykapcsolók az UL1077 szabvány szerint vannak engedélyzve, és ezért alkalmasak a „kiegészítő védelemként“ való használatra. Az IEC 60947-2 szabványnak való megfelelés és a DIN 43880 szabvány szerinti házkialakítás szintén bővíti az alkalmazási területet.
A teljesítménykapcsolókat max. 277/480 V AC vagy 80/125 V DC feszültségű rendszerekben használja. A maximális zárlati áram 7,5 kA lehet.
TMC 8 teljesítménykapcsolók
TMC 8 teljesítménykapcsolók
A TMC 8 megszakítók az UL489 szabvány szerint vannak engedélyezve. Nagy, 10 kA-es kapcsolóképességükkel ezért alkalmasak „leágazó áramkörök védelmére“. Az IEC 60947-2 szabványnak való megfelelés és a DIN 43880 szabvány szerinti házkialakítás szintén bővíti az alkalmazási területet.
A teljesítménykapcsolókat max. 277/480 V AC vagy 60/125 V DC feszültségű rendszerekben használja. A maximális zárlati áram 10 kA lehet.