PLT-EE-T3-230AC-R
-
3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
1249060
T3 típusú túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és csavaros csatlakozású alapelem, beépített állapotkijelzővel és távjelzéssel, egyfázisú áramellátó hálózatokhoz. Névleges feszültség: 230 V AC
Termékrészletek
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
| TT | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 2 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| IEC vizsgálati osztály | III |
| T3 | |
| EN típus | T3 |
| A portok száma | One |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Üzemi áram | 0,5 A AC |
| 0,5 A DC (75 V DC) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 93,4 mm |
| Mélység | 71,3 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 1 TE |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| közlekedési szürke B (RAL 7043) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Védelmi utak | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Hatóirány | 1L-N & N-PE |
| UN névleges feszültség | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 264 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 16 A (63 °C-nál) |
| Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 26,4 mVA (UREF esetén) |
| ≤ 26,4 mVA (UC esetén) | |
| Referencia vizsgálófeszültség UREF | 264 V AC |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 3 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 6 kA |
| Kombinált lökés UOC | 6 kV |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,25 kV (UOC mellett) |
| Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,4 kV |
| Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,4 kV |
| TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 400 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 457 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
| TOV-viselkedés UT (L-PE)-nél | 457 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 457 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
| 1464 V AC (200 ms / safe failure üzemmód) | |
| TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / safe failure üzemmód) |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Rövidzár állóság ISCCR | 6 kA AC |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 16 A (gG / B / C) |
| Kiegészítő műszaki adatok | |
| Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,15 kV (2 kA esetén) |
| ≤ 1,25 kV (3 kA mellett) | |
| ≤ 1,1 kV (UOC = 4 kV esetén) | |
| Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 1,1 kV (2 kA esetén) |
| ≤ 1,1 kV (3 kA mellett) | |
| ≤ 1,2 kV (UOC = 4 kV esetén) | |
| Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 1,1 kV (2 kA esetén) |
| ≤ 1,1 kV (3 kA mellett) | |
| ≤ 1,2 kV (UOC = 4 kV esetén) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (A távjelző érintkező üzemi feszültsége ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (A távjelző érintkező üzemi feszültsége ≤ 150 V) | |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1249060 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLP312 |
| Termékkulcs | CLP312 |
| GTIN | 4063151352356 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 97,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 97 g |
| Vámtarifaszám | 85363090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 1,079 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51