PLT-EE-T3-BE-R
-
Túlfeszültség-védelmi alapelem, T 3 típus
1249061
Alapelem a PLT-EE termékcsalád védelmi dugaszaihoz, távjelző érintkezővel.
Termékrészletek
| Terméktípus | Alapelem |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
| TT | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 2 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | Távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| IEC vizsgálati osztály | III |
| T3 | |
| EN típus | T3 |
| A portok száma | One |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Üzemi áram | 0,5 A AC |
| 0,5 A DC (75 V DC) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 93,4 mm |
| Mélység | 51,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 1 TE |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| közlekedési szürke B (RAL 7043) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | 1L-N & N-PE |
| UN névleges feszültség | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 264 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 16 A (63 °C-nál) |
| Rövidzár állóság ISCCR | 6 kA AC |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | Az alkalmazott dugasztól függően |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1249061 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLP312 |
| Termékkulcs | CLP312 |
| GTIN | 4063151350796 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 52,34 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 48 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.0 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,475 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51