US-EMLP (27X18) CUS
-
Műanyag lapka
0830100
Műanyag lapka, Kártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 21, szövegmező magassága: 18 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az US-EMLP ... készülékjelölők mindegyike vevői igény szerinti feliratozással is kapható
A PVC anyag éghetőségi osztálya V0 az UL 94 szabvány szerint