CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Jelölő-hordozók
0828987

Jelölő-hordozók, minden 22 mm-es átmérőjű nyomógombhoz és kapcsolóhoz alkalmazható, fekete, felirat nélkül, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, átmérő: 22 mm, szövegmező magassága: 18 mm, szövegmező szélessége: 27 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A nagy feliratozható felületek a CARRIER-EMLP esetében egyedileg az EML ... termotranszfer címkékkel feliratozhatók
A címkék felületének kiegészítő védelmére az EMLPR ... átlátszó öntapadó védőfóliák használhatók
Minden 22 mm-es átmérőjű nyomógombhoz és kapcsolóhoz alkalmazható