LS-EMLP (27X18) WH - Készülékjelölő
0831691

Készülékjelölő, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 54, szövegmező magassága: 18 mm, szövegmező szélessége: 27 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Felragasztható készülékjelölő
Előkonfekcionált készülékjelölők a bevált lézerlap-formátumban, optimálisan pozícionálhatók a feliratozó készülékben
Rendkívül nagy kontraszt a fehér fedőréteg és a fekete feliratozás révén