UC-EMP (27X8) YE CUS - Bepattintható címke
0827640

Bepattintható címke, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 27 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UC-EMP ... készülékjelölők mindegyike a vevői igény szerinti feliratozással is kapható