CARRIER-EMLP 22 (27X8)
-
Jelölő-hordozók
0828984
Jelölő-hordozók, minden 22 mm-es átmérőjű nyomógombhoz és kapcsolóhoz alkalmazható, fekete, felirat nélkül, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, átmérő: 23 mm, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A nagy feliratozható felületek a CARRIER-EMLP esetében egyedileg az EML ... termotranszfer címkékkel feliratozhatók
A címkék felületének kiegészítő védelmére az EMLPR ... átlátszó öntapadó védőfóliák használhatók
Minden 22 mm-es átmérőjű nyomógombhoz és kapcsolóhoz alkalmazható