US-EMLP (49X15) SR - Műanyag lapka
0828902

Műanyag lapka, Kártya, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 18, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 49 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A PVC anyag éghetőségi osztálya V0 az UL 94 szabvány szerint