HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-EL/.../...
-
Ház
1372607
Aljzat tokozat B10, hosszanti kengyellel, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, védőfedél anyaga: PC, kábel-leágazások: 2, oldalsó, 2x Pg16, magasság: 54,6 mm, kábeltömszelence: nélkül, védőfedél: igen, a porbevonat színe választható
Termékrészletek
| Általános adatok | a 1412846 HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL cikk porbevonatos, ill. színes változata |
| Általános adatok | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 érintkezőbetétekhez |
| Elektronikaház típus | Aljzat tokozat |
| Alkalmazás | Standard |
| Felépítés | B10 |
| Reteszelési mód | hosszanti kengyellel |
| A kábelleágazások száma | 2 |
| A tömszelence típusa | 2x Pg16 |
| Kábelleágazás | oldalsó |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 52 mm |
| Magasság | 54,6 mm |
| Hossz | 92 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Reteszelés) |
| V0 (Védőfedél) | |
| Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
| Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
| A zárókengyel anyaga | PA |
| A védőfedél anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 (reteszelt védőfedéllel) |
| IP67 (dugaszolt állapotban) | |
| Ütésállóság | IK08 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1372607 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF7APB |
| Termékkulcs | AF7APB |
| Tömeg/db (csomagolással) | 233,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 233,1 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411199
-
HC-B10-SP-CBK - Profiltömítés 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Tokozatkengyel 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Védőfedél 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Védőfedél 1421101
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Védőcsöves tömszelence 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Védőcsöves tömszelence 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Védőcsöves tömszelence 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Védőcsöves tömszelence 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Védőcsöves tömszelence 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Védőcsöves tömszelence 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Védőcsöves tömszelence 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Védőcsöves tömszelence 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Védőcsöves tömszelence 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Védőcsöves tömszelence 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Védőcsöves tömszelence 3241054
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51