HC-B 6-TMS-100/O1STM20S-STA
-
Ház
1604081
HEAVYCON ADVANCE standard porral bevont, B6 lengő tokozat, csavaros reteszeléssel, magassága 100 mm, 1xM20 menettel, oldalsó vezetékleágazással
Termékrészletek
Általános adatok | HC-B6, BB10, DD24, M érintkezőbetétekhez |
Terméktípus | Készülékház csavaros reteszeléssel |
Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
Alkalmazás | Standard |
Kialakítás | B6 |
A kábelleágazások száma | 1 |
A tömszelence típusa | 1x M20 |
Rögzítőcsavarok | M6 |
Árnyékolt | nincs |
Kábelleágazás | oldalsó |
Pg tömszelence | nélkül |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm (Rögzítőcsavar) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 57 mm |
Magasság | 100 mm |
Hossz | 92 mm |
Beszerelési méret | |
Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
Szerelőkivágás hossza | 52 mm |
Tömítés anyaga | NBR |
Készülékház anyaga | Alumínium présöntvény |
Készülékház felületének anyaga | porral bevont, szürke |
A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 óra) | |
IP69K | |
Védettség (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanikai adatok | |
A tömszelence típusa | 1x M20 |
Reteszelés típusa | Csavar |
Szerelési útmutató | Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz. |
A reteszelőcsavar meghúzási nyomatéka: 3 Nm. | |
Rögzítőcsavarok | M6 |
Cikkszám | 1604081 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF7AAA |
GTIN | 4017918883997 |
Tömeg/db (csomagolással) | 298,27 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 298,27 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-B-AF-SET - Szerelőperem 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Védőfedél 1690736
-
HC-B 6-TMS-SD-IP65 - Védőfedél 1690778
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kábel-tömszelence 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411189
-
HC-M-KV-Z-M20 - Kábel-tömszelence 1646146
-
HC-M-KV-T-M20 - Kábel-tömszelence 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Szűkítőadapter 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Bővítőadapter 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Zárócsavar 1645846
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51