HC-B 16-TMS-100/O1STM32G-EEE
-
Ház
1587661
B16-os HEAVYCON ADVANCE lengő tokozat, csavaros rögzítéssel (belső hatlapú) rozsdamentes acélból, tengervízálló alumínium, 100 mm-es magasság, 1 x M32 menettel, egyenes vezetékleágazással, bevonat nélkül; vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)
Termékrészletek
Általános adatok | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K érintkezőbetétekhez |
Terméktípus | Készülékház csavaros reteszeléssel |
Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
Alkalmazás | Offshore/EMV |
Kialakítás | B16 |
A kábelleágazások száma | 1 |
A tömszelence típusa | 1x M32 |
Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
Árnyékolt | van |
Kábelleágazás | egyenes |
Pg tömszelence | nélkül |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm (Rögzítőcsavar) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 57 mm |
Magasság | 100 mm |
Hossz | 126 mm |
Beszerelési méret | |
Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
Szerelőkivágás hossza | 86 mm |
Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 óra) | |
IP69K | |
Védettség (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanikai adatok | |
A tömszelence típusa | 1x M32 |
Reteszelés típusa | Csavar |
Szerelési útmutató | Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz. |
Az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében távolítsa el a szigetelő hatású porbevonatot a kapcsolószekrény faláról a profiltömítés területén. A reteszelőcsavar meghúzási nyomatéka: 3 Nm. | |
Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
Cikkszám | 1587661 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF7AAA |
GTIN | 4046356520669 |
Tömeg/db (csomagolással) | 343,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 343,2 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-B-AF-SET - Szerelőperem 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Védőfedél 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Védőfedél 1690794
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kábel-tömszelence 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kábel-tömszelence 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kábel-tömszelence 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Szűkítőadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Bővítőadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Zárócsavar 1645862
-
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Profiltömítés 1409817
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Csavarbetét 1208911
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51