HC-HPR-B16-HHWH-1TTM40-EM-BK - Ház
1411885

Lengő tokozat B16, csavaros reteszeléssel, anyag: Alumínium présöntvény, kábel-leágazások: 1, egyenes, 1x M40, magasság: 110,5 mm, kábeltömszelence: nélkül, védőfedél: nem, Vasúti alkalmazások, magasabb környezeti és EMC-igényekhez, Sorozat HPR

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rezgés és ütés: IEC 61373/EN 50155, 1. kategória, 1B osztály