HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE
-
Ház
1460374
HEAVYCON ADVANCE lengő tokozat, B24, rozsdamentes acélból készült bajonett reteszeléssel (hatlapfejű), tengervízálló alumínium, magasság: 100 mm, 1 x M32 menettel, oldalsó kábelleágazással, bevonat nélkül, vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M érintkezőbetétekhez |
| Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
| Alkalmazás | Offshore/EMV |
| Kialakítás | B24 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A tömszelence típusa | 1x M32 |
| Rögzítőcsavarok | M6 |
| Árnyékolt | van |
| Kábelleágazás | oldalsó |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 57 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Hossz | 152 mm |
| Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
| Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
| Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
| A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 1x M32 |
| Reteszelés típusa | Csavar |
| Szerelési útmutató | A kapcsolószekrény falán esetlegesen meglévő, szigetelő hatású porbevonatot a profiltömítés területén távolítsuk el az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében. |
| Rögzítőcsavarok | M6 |
| Cikkszám | 1460374 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7AAA |
| Termékkulcs | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592734 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 475,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 475,4 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-B-BF-SET - Szerelőperem 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Védőfedél 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kábel-tömszelence 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kábel-tömszelence 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kábel-tömszelence 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Szűkítőadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Bővítőadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Zárócsavar 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Csavarbetét 1208911
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51