HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA
-
Ház
1604379
HEAVYCON ADVANCE megnövelt környezeti követelményekhez, B10 lengő tokozat, bajonett reteszeléssel, magassága 100 mm, 1xM32 menettel, oldalsó vezetékleágazással
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 érintkezőbetétekhez |
| Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
| Alkalmazás | fokozott környezeti igénybevételek |
| Kialakítás | B10 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A tömszelence típusa | 1x M32 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kábelleágazás | oldalsó |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 57 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Hossz | 105 mm |
| Beszerelési méret | |
| Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
| Szerelőkivágás hossza | 65 mm |
| Tömítés anyaga | Viton |
| Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
| Készülékház felületének anyaga | porral bevont, fekete |
| A zárókengyel anyaga | Nemesacél, fogantyú: PA-GF |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 1x M32 |
| Reteszelés típusa | Csavar |
| Szerelési útmutató | Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz. |
| Cikkszám | 1604379 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7AAA |
| Termékkulcs | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948054 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 355,18 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 355,18 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-B-BF-SET - Szerelőperem 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Védőfedél 1411504
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kábel-tömszelence 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kábel-tömszelence 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kábel-tömszelence 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Szűkítőadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Bővítőadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Zárócsavar 1645862
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51