SACCBP-FS-4CON-M16/2,0-PUR PP - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1222105

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, Aljzat, egyenes, M12-Push-pull külső reteszelés, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 2 m, PUR halogénmentes fekete, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Széles körben használt M12-es szabvány a jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez
Gyártófüggetlen M12-es Push-Pull reteszelőrendszer a lehető legnagyobb fokú rendelkezésre állásért
Szélsőséges mechanikai igénybevétel mellett is megbízható árnyékolás-csatlakoztatás
Kompatibilitás a csavaros és direkt rugós csatlakozással