SACC-EC-FSB-2CON-M16/0,18 SCO - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1015331

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 2-pólusú, Aljzat, egyenes-SPEEDCON, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,18 m, 0,34 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek