SACC-E-M12FS-5PL-M20
-
Fali átvezetés
1139805
Fali átvezetés, Univerzális, 5-pólusú, nem árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Fal előtti szerelés, M20 x 1,5, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, Laposanya mellékelve
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Szerelési mód | Fal előtti szerelés M20 x 1,5 |
Szerelési útmutató | Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Érzékelő fajtája | Univerzális |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Kábelleágazás | egyenes |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretrajz |
|
Hossz | 19,2 mm |
Furatlyuk átmérője | 20,4 mm +0,1 mm |
Ház | |
Ház átmérője | 29 mm |
Anyag | PA 6 (Működtető kar) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | NBR |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
Méretezési lökőfeszültség | 1,5 kV |
Átmeneti ellenállás | ≤ 5 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A (2 A, 0,14 mm²-es vezetők alkalmazása esetén) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Push-Lock rugós csatlakozás |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (érvéghüvely nélkül) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (érvéghüvellyel) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (tömör) | |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 18 (érvéghüvely nélkül) |
28 ... 20 (érvéghüvellyel) | |
Az egyes erek csupaszolási hossza | 7 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-es dugasz) |
2 Nm (Szerelési oldal) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | A |
Jeltípus/-kategória | Univerzális |
Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 7 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1139805 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF2CEA |
Termékkulcs | AF2CEA |
GTIN | 4063151222444 |
Tömeg/db (csomagolással) | 31 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
SACC-M12MS-5PL M - Dugaszolható csatlakozó 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Dugaszolható csatlakozó 1424651
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Kábelgyűrű 1501676
-
AI 0,25- 6 YE - Érvéghüvely 3203024
-
A 0,25- 7 - Érvéghüvely 3202478
-
A 0,34- 7 - Érvéghüvely 3009202
-
A 0,5 - 6 - Érvéghüvely 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Érvéghüvely 3200687
-
WIREFOX 2,5 - Csupaszoló szerszám 1212368
-
WIREFOX SAC - Csupaszoló szerszám 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Krimpelőfogó 1212046
Az Ön előnyei
Egyszerű és szerszám nélküli csatlakoztatás Push-Lock csatlakozással
Az egyes vezetők egyszerű hozzárendelése az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való jelölésének köszönhetően
A kar révén a hajlékony vezetők kényelmesen csatlakoztathatók
Elektromos vezetékek megbízható és gyors bekötése
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51