SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VA - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1404974

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, A-kódolás, Hullámforrasztás, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz